A nyelves zárak a panelek és ajtók zárásához és biztosításához használhatók forgó bütyökkel, a keret vagy tartó hátoldalába akasztva rögzíthető.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános ajtóvastagságig használható, és könnyű hozzáférési alkalmazásokhoz ideális.
A sorozat többféle zártípussal elérhető, beleértve: főkulcs, egyforma kulcsos és eltérő kulcsos,
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Foglalat magassága | Kulcs típusa | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 2 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
968,7021 Ft - 1.065,5723 Ft | 10 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
652,6638 Ft - 1.468,8413 Ft | 374 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 16 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 93 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 59 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 4 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 56 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
709,1645 Ft - 780,0809 Ft | 50 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|||||||
1.199,8503 Ft - 1.319,8353 Ft | Gyártás alatt |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
1.445,7699 Ft - 3.253,768 Ft | 20 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
20057275 | 987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 28 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 648 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 17 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
|||||||
20048990 | 1.445,7699 Ft - 3.253,768 Ft | 99 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||||||
724,3636 Ft - 1.630,2194 Ft | 190 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|||||||
941,922 Ft - 1.036,1142 Ft | 142 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|||||||
918,3479 Ft - 1.010,1827 Ft | 148 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|||||||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 40 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|||||||
1.478,8063 Ft - 3.328,1021 Ft | 29 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz