Menü Keresés

Rögzítőkarok – fix/fröccsöntött

Raktáron

Az egyenes fogantyús öntött fix rögzítőkarok ideálisan használhatók ablakokhoz, vonóhorgokhoz, kereskedelmi berendezésekhez és szerszámgépek beállító-alkatrészeihez. Egyenes fogantyújuknak köszönhetően gyorsan, könnyen forgathatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Fogantyú átmérője Agyméret Talp magassága Furatméret Karhossz Megveszem
7.103,1614 Ft - 8.087,7152 Ft Gyártás alatt
23.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
11.144,2848 Ft - 11.144,2848 Ft 1 Raktáron
26.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
7.343,3659 Ft - 8.361,2078 Ft 12 Raktáron
21.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
9.686,2615 Ft - 10.963,6868 Ft 1 Raktáron
26.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
8.338,2696 Ft - 9.437,9198 Ft Gyártás alatt
23.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
12.0 mm
100.0 mm
12.447,0249 Ft - 12.447,0249 Ft Gyártás alatt
26.0 mm
35.0 mm
38.0 mm
17.0 mm
160.0 mm
6.325,3721 Ft - 7.202,1131 Ft Gyártás alatt
26.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
80.0 mm
8.609,5052 Ft - 9.802,8403 Ft Gyártás alatt
26.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
14.0 mm
125.0 mm
Fogantyú Bore B12 28.0 mm Alumínium

10195048

Ártartomány
8.087 Ft - 7.103 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Furat
Fogantyú 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Alumínium

10195086

Ártartomány
11.144 Ft - 11.144 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Furat
Fogantyú Square V10 24.0 mm Alumínium

10195031

Ártartomány
8.361 Ft - 7.343 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Négyzetes
Fogantyú Square V14 34.0 mm Alumínium

10195079

Ártartomány
10.963 Ft - 9.686 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Négyzetes
Fogantyú Square V12 28.0 mm Alumínium

10195055

Ártartomány
9.437 Ft - 8.338 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Négyzetes
Fogantyú Square V17 38.0 mm Alumínium

10195093

Ártartomány
12.447 Ft - 12.447 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Négyzetes
Fogantyú Bore B10 24.0 mm Alumínium

10195024

Ártartomány
7.202 Ft - 6.325 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Furat
Fogantyú Bore B14 34.0 mm Alumínium

10195062

Ártartomány
9.802 Ft - 8.609 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Furattípus
    Furat