Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(20 Termékek)
A fix kompressziós nyelves zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak. Ha a kulcsot 90 fokkal elfordítja, a nyelv a zárt helyzetbe fordul. Ha a kulcsot 180 fokkal fordítja el, a nyelv a rögzítés állásba kerül. A zár jó behúzást és jó zajszigetelést biztosít; különböző fejekkel és zárási mélységekkel rendelhető
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.
Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
A rugóval ellátott negyedfordulatú reteszek 30%-ban üvegszállal megerősített poliamidból készülnek. Ez egy könnyű alternatíva a cink öntvényből készült negyedfordulatú reteszeinkhez.
A sorozat számos zárolási lehetőséget kínál, beleértve az alábbi fejtípusokat is: 5 mm-es dupla bit, 8 mm-es négyzet, 8 mm-es háromszög és hornyolt.
A reteszeket vém ellenanyával szállítjuk, de külön rendelhető hozzájuk műanyag ellenanya is.
A mini negyed fordulatos zárak többféle fejjel és fogantyúval kaphatók; többféle felhasználásuk lehetséges. Az 1-es típus rugóval működik, anyaga erős cinkötvözet
A mini állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 4 mm-es behúzást biztosítanak, és tömítést is szállítunk hozzájuk. Különböző zárási mélységet biztosítanak, szűk helyeken ideálisak. A zárhoz használható kulcsokat külön lehet megvásárolni
A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.
A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket
A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel
Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.
Emelő és forgó nyelves reteszek (zárak), amelyek egyszerű emelési és forgatási művelettel és kompressziós művelettel rendelkeznek. Könnyen összeszerelhetők konzollal vagy bepattintható rögzítéssel.
A zárak az alacsony profilú fogantyú használaton kívüli eltávolíthatóságát kamatoztatják. A nagyobb kényelem érdekében egyenesen előre állítható markolattal is rendelkezik. A sorozat számos stílusban elérhető, amelyek számos egyedi tulajdonsággal rendelkeznek. Az emelő és forgató bütykös reteszek számos beltéri és kültéri alkalmazásban használhatók, beleértve, de nem kizárólagosan: elektromos panelek, gépburkolatok, vasúti és építőipari berendezések.
A termékcsaládban megtalálhatók a következő stílusok: kompressziós zárak 5 mm-es meglévő kompresszióval, lengőkarok különböző méretekben, amelyek rugós, csapó akciós kialakítással, nyomógombbal működtethető opciókkal, valamint teljesen fémből készültek. Tartalmaz továbbá redőnyzárakat, amelyek optimalizálják a teljesítményt vibrációs körülmények között, és hárompontos rúdreteszeket integrált sebességváltóval a többpontos reteszeléshez.
Jellemzők
A nyelves zárak a panelek és ajtók zárásához és biztosításához használhatók forgó bütyökkel, a keret vagy tartó hátoldalába akasztva rögzíthető.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános ajtóvastagságig használható, és könnyű hozzáférési alkalmazásokhoz ideális.
A sorozat többféle zártípussal elérhető, beleértve: főkulcs, egyforma kulcsos és eltérő kulcsos,
A szárnyas gombokkal ellátott nyelves zárakat úgy tervezték, hogy lezárják és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelv (kilincs) segítségével, amely negyed fordulattal működik. A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Bal és jobb oldali alkalmazás lehetséges.
A termékcsalád többféle anyagból és esztétikus kivitelben is elérhető. Ezek a nyelves zárak nem kulcsosak.
A lemezszekrény zárakat leggyakrabban vastag panelekhez használják, például szigetelt panelekhez és vastag ajtókhoz. 5 mm-es duplabites fejjel és gumi tömítéssel szállítjuk.
Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.
Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz