Gli accessori per chiusure rotative offrono massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3834 € - 0,3834 € | In produzione |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mounting Bracket
|
||||||
2,8008 € - 2,8008 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bullone
|
||||||
0,4103 € - 0,8618 € | In produzione |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clip di fissaggio
|
||||||
32002193E | 0,2656 € - 0,2656 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clip di fissaggio
|
|||||
2,2773 € - 2,2773 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bullone
|
||||||
1,348 € - 1,348 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bullone
|
||||||
12,8263 € - 12,8263 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
14,3445 € - 14,3445 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cavi
|
||||||
14,0435 € - 14,0435 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
1,1674 € - 1,1674 € | In produzione |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bullone
|
||||||
14,6586 € - 14,6586 € | In produzione |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
11,596 € - 11,596 € | In produzione |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cavi
|
||||||
11,4128 € - 11,4128 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
11,9101 € - 11,9101 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
14,1613 € - 14,1613 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
12,8263 € - 12,8263 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cavi
|
||||||
13,4284 € - 13,4284 € | In produzione |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
11,0463 € - 11,0463 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
11,1118 € - 11,1118 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cavi
|
||||||
12,9441 € - 12,9441 € | In produzione |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cavo con molla
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare