I porta poster regolabili sono costituiti da una parte superiore e una parte inferiore che fissano il materiale stampato per l'esposizione. La parte superiore è dotata di ganci mobili, mentre la parte inferiore garantisce un peso sufficiente a mantenere il poster diritto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Altezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,8003 € - 40,8591 € | In produzione |
|
Alluminio
|
|
|||||||
1,7963 € - 4,1204 € | In produzione |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
13,8039 € - 15,3377 € | In produzione |
|
Alluminio
|
|
|||||||
1,3278 € - 4,0043 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
1,1966 € - 3,1048 € | 1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
0,1451 € - 0,1451 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
7,1829 € - 7,1829 € | In produzione |
|
Alluminio
|
|
|||||||
1,7134 € - 3,9463 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare