Menu Ricerca

Anello di sollevamento con manico mobile

In produzione

Gli anelli di sollevamento con manico mobile sono realizzati in acciaio al cromo-molibdeno forgiato, con una finitura in ossido nero per garantire resistenza alla corrosione. Ruotano di 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 6:1. Trattamento termico certificato. Gli anelli e i corpi sono sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Viti incluse. Per utilizzarli alle capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Altezza interna anello Altezza base Diametro anello Capacità di carico Larghezza totale Diametro base Acquista
69,4546 € - 86,8352 € In produzione
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
247,2026 € - 274,6756 € In produzione
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
103,281 € - 129,0878 € In produzione
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
63,8462 € - 79,8315 € In produzione
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
372,3212 € - 391,9099 € In produzione
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Anello di sollevamento 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Nero

497676

Fascia di prezzo
86,8352 € - 69,4546 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    1134 kg
  • Diametro anello
    9.5 mm
  • Altezza interna anello
    63.5 mm
  • Altezza base
    22.2 mm
  • Larghezza totale
    81.0 mm
Anello di sollevamento 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Nero

497678

Fascia di prezzo
274,6756 € - 247,2026 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    5443.1 kg
  • Diametro anello
    19.1 mm
  • Altezza interna anello
    101.6 mm
  • Altezza base
    34.9 mm
  • Larghezza totale
    133.4 mm
Anello di sollevamento 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Nero

497677

Fascia di prezzo
129,0878 € - 103,281 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    2268 kg
  • Diametro anello
    12.7 mm
  • Altezza interna anello
    76.2 mm
  • Altezza base
    28.6 mm
  • Larghezza totale
    98.4 mm
Anello di sollevamento 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Nero

497675

Fascia di prezzo
79,8315 € - 63,8462 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    907.2 kg
  • Diametro anello
    7.9 mm
  • Altezza interna anello
    50.8 mm
  • Altezza base
    19.1 mm
  • Larghezza totale
    63.5 mm
Anello di sollevamento 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Nero

497679

Fascia di prezzo
391,9099 € - 372,3212 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Capacità di carico
    9071.8 kg
  • Diametro anello
    25.4 mm
  • Altezza interna anello
    127.0 mm
  • Altezza base
    47.6 mm
  • Larghezza totale
    157.2 mm