Boccole aperte standard con un design che ne agevola l'inserimento e consente di bloccarle in posizione su pannelli di spessore comune. Grazie al design diviso, possono essere montate nei fori dei pannelli che contengono già un fascio.
Progettate per proteggere cavi, fili e tubi da bordi irregolari, non rifiniti e taglienti della lamiera in metallo. Per l'installazione non sono necessari utensili: è sufficiente esercitare una pressione con la punta delle dita.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Diametro massimo fascio cavi | Diametro foro di montaggio | Spessore massimo pannello | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3261 € - 0,3551 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
0,1893 € - 0,2169 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,3952 € - 0,47 € | 3932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
0,1807 € - 0,2405 € | 1513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,3512 € - 0,425 € | In produzione |
0.031 in
0.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1761 € - 0,1991 € | 9080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,3495 € - 0,3799 € | 10822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
0,2086 € - 0,2376 € | 2643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
0,2514 € - 0,2887 € | 8914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,1847 € - 0,2458 € | 7139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,2073 € - 0,2508 € | 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,21 € - 0,239 € | 10114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||
PGSA-1013A | 0,2846 € - 0,3081 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,1768 € - 0,2031 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,2167 € - 0,2465 € | In produzione |
0.031 in
0.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,3219 € - 0,3495 € | 4632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,2831 € - 0,3048 € | 59564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,3938 € - 0,4297 € | 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,2418 € - 0,2735 € | In produzione |
0.016 in
0.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,2846 € - 0,3081 € | 59155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare