La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2625 € - 0,3067 € | 2092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
1020422001VR | 0,0865 € - 0,1014 € | 2306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
1,0498 € - 1,0498 € | 1616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,066 € - 0,0771 € | 1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
1,9101 € - 1,9101 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,1204 € - 0,1409 € | 8633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
0,3703 € - 0,4338 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,2501 € - 0,2501 € | In produzione |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
1,0294 € - 1,0819 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,1294 € - 0,1671 € | 4052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
0,0418 € - 0,0837 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,1475 € - 0,1475 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
0,1212 € - 0,1422 € | 607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
0,0631 € - 0,0739 € | 20751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,052 € - 0,061 € | 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,0468 € - 0,0547 € | 33141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0312 € - 0,0366 € | 38509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,1054 € - 0,1054 € | In produzione |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
0,0494 € - 0,0579 € | In produzione |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
0,1547 € - 0,1547 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare