Questi boccole senza flangia sono realizzate in miscele di poliammide, PTFE e fibra di carbonio o di poliammide, PFTE e fibra di vetro in grado di resistere a carichi di pressione elevati e garantire un funzionamento senza necessità di manutenzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Flange Outside Diameter | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Shaft Length | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4905 € - 0,7972 € | In produzione |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,7794 € - 0,7794 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
2,1003 € - 4,2006 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
|
No
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
5,0573 € - 7,9452 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
No
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||
0,3081 € - 0,6149 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3302 € - 0,6563 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,5195 € - 0,847 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,59 € - 0,9299 € | In produzione |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,8401 € - 1,4785 € | 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
1,0017 € - 1,7686 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
0,981 € - 1,741 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
0,3083 € - 0,3083 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
1,9897 € - 4,8638 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
3,8413 € - 5,914 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
4,1591 € - 5,8725 € | In produzione |
1.535 in
39.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
1,4508 € - 2,9017 € | In produzione |
1.417 in
36.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||||
2,5424 € - 5,0987 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,3081 € - 0,6149 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3426 € - 0,6839 € | 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,4698 € - 0,7641 € | 1588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare