Questi supporti per LED fissano un LED T-1 3/4 su un pannello. Sono facilmente inseribili manualmente in fori su pannelli standard. Una volta inserito il supporto nel foro, il LED inserito dal retro del pannello si blocca in posizione. Per un'esposizione sicura e accattivante.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Compatible LED Type | Diametro testa | Diametro foro | Spessore pannello | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0371 € - 0,0371 € | In produzione |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||||||
0,221 € - 0,3067 € | In produzione |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||
0,0513 € - 0,0513 € | In produzione |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||||
0,1792 € - 0,2467 € | In produzione |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||||||
0,2966 € - 0,321 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||||
0,1506 € - 0,21 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||||||
0,1671 € - 0,2307 € | 7966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||||||
0,6136 € - 0,6136 € | In produzione |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,2238 € | 729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||||||
0,1706 € - 0,195 € | 2032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||||||
0,1193 € - 0,1609 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare