La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Altezza interno | Metodo di montaggio | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5111 € - 4,5111 € | In produzione |
0.535 in
13.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Adesivo
|
|||||||
6,1231 € - 6,1231 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.882 in
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Adesivo
|
|||||||
9,1197 € - 9,1197 € | 6782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.429 in
36.3 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
Adesivo
|
|||||||
74,229 € - 86,5821 € | In produzione |
|
|
Adesivo
|
|||||||
3,6479 € - 3,6479 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Vite
|
|||||||
4,9605 € - 4,9605 € | In produzione |
0.882 in
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Vite
|
|||||||
9,8834 € - 9,8834 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.429 in
36.3 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
Vite
|
|||||||
147,6567 € - 163,5886 € | In produzione |
|
|
Adesivo
|
|||||||
5,61 € - 5,61 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Vite
|
|||||||
9,1197 € - 9,1197 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.78 in
45.2 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Vite
|
|||||||
3,8743 € - 3,8743 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Adesivo
|
|||||||
5,1748 € - 5,1748 € | In produzione |
0.705 in
17.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Adesivo
|
|||||||
7,0308 € - 7,0308 € | 2935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Adesivo
|
|||||||
11,4877 € - 11,4877 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.78 in
45.2 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Adesivo
|
|||||||
3,2783 € - 3,2783 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vite
|
|||||||
3,9518 € - 3,9518 € | In produzione |
0.705 in
17.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Vite
|
|||||||
350,1265 € - 350,1265 € | In produzione |
1.5 in
38.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Vite
|
|||||||
453,569 € - 453,569 € | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
Vite
|
|||||||
521,1585 € - 521,1585 € | In produzione |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vite
|
|||||||
210,9886 € - 222,1154 € | In produzione |
4 in
101.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Vite
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare