La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma canalina | Diametro interno | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,2328 € - 23,2328 € | 1351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||||||||
281,7741 € - 281,7741 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Unsplit
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
464,2224 € - 464,2224 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Unsplit
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
5,4332 € - 6,0503 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||||||||
18,7729 € - 22,7152 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||||||||
23,4486 € - 39,722 € | In produzione |
|
|
||||||||
13,0262 € - 28,1721 € | In produzione |
|
|
||||||||
17,3846 € - 29,4496 € | In produzione |
|
|
||||||||
10,9405 € - 13,238 € | In produzione |
|
|
||||||||
6,332 € - 7,0296 € | In produzione |
|
|
||||||||
453,9373 € - 453,9373 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Unsplit
|
0.583 in
14.8 mm
|
||||||||
534,6749 € - 534,6749 € | In produzione |
Unsplit
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
1,6095 € - 1,6714 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Unsplit
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
2,3707 € - 3,3054 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Unsplit
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
8,9002 € - 8,9002 € | In produzione |
Unsplit
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
1,6095 € - 1,6714 € | In produzione |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
3,1416 € - 3,2035 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
8,6819 € - 8,6819 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
1,4923 € - 1,4923 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
291,3537 € - 291,3537 € | In produzione |
Unsplit
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare