Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8658 € - 20,7183 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
10,3218 € - 21,6759 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
2,9017 € - 6,0936 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
Acciaio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
498004 | 4,242 € - 8,9083 € | 1235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Acciaio
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acciaio
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare