I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Diametro interno cappuccio | Diametro foro | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8598 € - 0,8598 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
1,6581 € - 3,4518 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.413 in
86.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare