I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati per proteggere le merci per lunghi periodi di tempo e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, scatole di distribuzione in plastica, valvole petrolchimiche, camion e rimorchi.
Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un apposito utensile (venduto separatamente). Il cavo non preformato si apre al momento del taglio per evitare manomissioni. Questi sigilli impediscono la manomissione attraverso il taglio del cavo e il riutilizzo del sigillo.
Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT con diametri di cavo di 3,5 e superiori.
Istruzioni di installazione:
1. Far passare il cavo attraverso l'elemento da sigillare
2. Inserire il cavo attraverso la camera di bloccaggio
3. Tirare il cavo fino in fondo fino a quando l'elemento sarà ben sigillato, quindi tirare per assicurarsi che il sigillo sia bloccato.
4. Rimuovere il sigillo con l'apposito tagliacavi (venduto separatamente).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro cavo | Colore | Lunghezza corpo | Larghezza corpo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3024 € - 4,1177 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,6719 € - 1,6719 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
Blu
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,5337 € - 1,9206 € | 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Blu
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
15,4433 € - 15,4433 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
Bronzo
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,2626 € - 0,2626 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
Bronzo
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,5337 € - 1,9206 € | 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Rosso
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,5614 € - 1,9621 € | 1262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
Rosso
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,6719 € - 1,6719 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
Rosso
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,6581 € - 2,1003 € | 6479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,6719 € - 1,6719 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,5614 € - 1,9621 € | 7964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
Blu
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,6581 € - 2,1003 € | 37712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,6581 € - 2,1003 € | 3247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,5337 € - 1,9206 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
2,1555 € - 3,2195 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
1,5614 € - 1,9621 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
Nero
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare