I cappucci e le basi di sicurezza sono utilizzati per nascondere in modo ordinato i componenti di fissaggio. Offrono una protezione ambientale ideale per le giunzioni esposte su una serie di attrezzature per esterni.
Grazie ai colori vivaci in cui sono disponibili, questi tappi sono particolarmente adatti per l'uso in parchi giochi e palestre. Possono essere utilizzati anche nei punti vendita e nelle applicazioni per arredi. Il cappuccio di copertura scatta saldamente in posizione con il minimo sforzo coprendo le teste di bulloni, viti, dadi e rondelle.
Ogni cappuccio e base è disponibile in sei colori diversi, che possono essere combinati tra loro per creare una finitura davvero personalizzata per la vostra applicazione finita.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | Colore | Diametro totale | Dimensioni foro | Tipo componente | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0923 € - 0,1464 € | 3577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1189 € - 0,1644 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1189 € - 0,1644 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Giallo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1464 € - 0,268 € | 1973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Base
|
|||||
0,2017 € - 0,3675 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Verde
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Base
|
|||||
0,0923 € - 0,1464 € | 46393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Blu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Base
|
|||||
0,0923 € - 0,1464 € | In produzione |
M6
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1189 € - 0,1644 € | 3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1464 € - 0,268 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Blu
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1464 € - 0,268 € | 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Giallo
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Base
|
|||||
0,2031 € - 0,373 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Bianco
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Base
|
|||||
0,1316 € - 0,2404 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Blu
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Cappuccio
|
|||||
0,0766 € - 0,1215 € | In produzione |
M6
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cappuccio
|
|||||
0,2017 € - 0,3675 € | 7294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rosso
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Base
|
|||||
0,0766 € - 0,1215 € | 353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cappuccio
|
|||||
0,0988 € - 0,137 € | 24942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Cappuccio
|
|||||
0,1079 € - 0,1975 € | In produzione |
M10
|
Bianco
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Cappuccio
|
|||||
0,0923 € - 0,1464 € | 3872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1189 € - 0,1644 € | 22591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Base
|
|||||
0,1189 € - 0,1644 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Base
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare