I cappucci e i tappi diritti per mascheratura si adattano a codoli, perni o estremità di tubi per offrire un'eccellente soluzione di mascheratura. Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non. La gamma è disponibile in vari colori per una facile identificazione della misura. I colori disponibili sono: nero, naturale, blu, verde, rosa, arancione, giallo, viola e grigio. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno cappuccio | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0475 € - 0,0475 € | In produzione |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
0,4562 € - 0,4742 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,1018 € - 0,106 € | 8778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||||
0,1248 € - 0,132 € | 22216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
0,1077 € - 0,1122 € | 46247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,1236 € - 0,1284 € | 68186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||||
0,3109 € - 0,3182 € | 27091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||||
0,9281 € - 0,9678 € | 11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,0392 € - 0,0392 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||||
0,0873 € - 0,0873 € | 25297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
0,0888 € - 0,0888 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
0,1185 € - 0,1185 € | In produzione |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
0,1019 € - 0,1061 € | 11713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
0,1921 € - 0,2005 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
|||||||||
0,2365 € - 0,2425 € | 9233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||||
0,4214 € - 0,4406 € | 15719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
2,5936 € - 2,6536 € | 5239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
In produzione |
0.232 in
5.9 mm
|
||||||||||
0,9437 € - 0,9629 € | 8108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
0,0574 € - 0,0574 € | 1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare