Essentra Components offre dischi per mascheratura in 5 materiali diversi, disponibili in vari spessori e diametri. I dischi sono in grado di resistere a diversi intervalli di temperatura e vengono utilizzati in molte applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro disco | Colore | Quantità rotolo | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,0445 € - 93,3783 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Arancione
|
2000
|
|||||||
52,7995 € - 58,6698 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
1000
|
|||||||
33,0813 € - 36,7796 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
Verde
|
250
|
|||||||
61,909 € - 68,7908 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Blu
|
500
|
|||||||
105,7474 € - 117,4786 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Blu
|
2000
|
|||||||
119,2483 € - 132,5058 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Arancione
|
250
|
|||||||
63,1959 € - 70,2132 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
Verde
|
2000
|
|||||||
40,9803 € - 45,5762 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Verde
|
250
|
|||||||
200,547 € - 211,0978 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Blu
|
250
|
|||||||
44,3387 € - 49,2562 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
Arancione
|
500
|
|||||||
54,2821 € - 60,3105 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
2000
|
|||||||
36,8067 € - 40,8978 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
1000
|
|||||||
88,1357 € - 97,9436 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Blu
|
250
|
|||||||
60,9607 € - 67,7341 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
Arancione
|
250
|
|||||||
61,5356 € - 68,3474 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
500
|
|||||||
35,7952 € - 39,789 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
500
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare