I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,6366 € - 78,1997 € | In produzione |
24 in
609.6 mm
|
|||||||||
3,1416 € - 3,2035 € | In produzione |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
38,5969 € - 39,3861 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
91,1066 € - 92,9637 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.622 in
625.4 mm
|
|||||||||
56,5489 € - 57,7096 € | 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.866 in
530.0 mm
|
|||||||||
399,6033 € - 399,6033 € | In produzione |
54.516 in
1384.7 mm
|
|||||||||
80,258 € - 81,8984 € | In produzione |
24.252 in
616.0 mm
|
|||||||||
342,3115 € - 342,3115 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
52 in
1320.8 mm
|
|||||||||
4,1011 € - 4,1784 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.425 in
87.0 mm
|
|||||||||
156,2292 € - 159,4172 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.969 in
812.0 mm
|
|||||||||
535,5901 € - 535,5901 € | In produzione |
57.283 in
1455.0 mm
|
|||||||||
50,1574 € - 51,1788 € | In produzione |
20 in
508.0 mm
|
|||||||||
193,0928 € - 193,0928 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.984 in
914.0 mm
|
|||||||||
53,7942 € - 53,7942 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.189 in
512.8 mm
|
|||||||||
21,2639 € - 21,6972 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.929 in
353.8 mm
|
|||||||||
12,845 € - 13,108 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.681 in
271.3 mm
|
|||||||||
6,5308 € - 6,6546 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.846 in
148.5 mm
|
|||||||||
116,4407 € - 118,8239 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.992 in
711.0 mm
|
|||||||||
138,1379 € - 140,97 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30 in
762.0 mm
|
|||||||||
3,3162 € - 3,4959 € | 532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.055 in
103.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare