Questi cappucci in polietilene giallo a bassa densità per valvole delle bombole del gas sono sviluppati in collaborazione con le principali società del gas europee. Proteggono le valvole del gas industriali da polvere e sporcizia. Sono anti-manomissione e riducono i potenziali rischi. Il modello è disponibile anche nella versione con sfiati per consentire il rilascio sicuro di gas. La nostra gamma è disponibile in varie misure per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro nominale | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,192 € - 0,4816 € | 22951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
0,1326 € - 0,2083 € | 14497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
110239 | 0,2349 € - 0,2473 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,4615 € - 0,4863 € | 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
0,1298 € - 0,2066 € | In produzione |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
0,1671 € - 0,4642 € | 21800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,1975 € - 0,2144 € | 23489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
0,1506 € - 0,2028 € | 11453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
0,4076 € - 1,0823 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
0,1409 € - 0,1547 € | 1948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,1312 € - 0,1451 € | 33424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
0,1727 € - 0,2144 € | 2432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
0,1506 € - 0,2893 € | 43380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
0,4338 € - 1,0881 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,08 € - 0,08 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,1906 € - 0,4758 € | 5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,1575 € - 0,2083 € | 11494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
0,2349 € - 0,2473 € | 431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,4338 € - 0,4573 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare