I cappucci terminali flessibili resistenti a olio e grassi sono realizzati in vinile per offrire una buona flessibilità e proteggere le estremità filettate e non. Inoltre, sono estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.Il PVC verde o nero può essere usato in applicazioni con oli e grassi. Il design è dotato di una linguetta sporgente che può essere usata per sistemare i ganci.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,095 € - 0,2199 € | 6380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,1699 € - 0,1699 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,2293 € - 0,5455 € | 10637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,2791 € - 0,6587 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,3993 € - 0,9401 € | 1827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,5181 € - 1,2187 € | 19842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
0,0689 € - 0,1642 € | 24332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,1156 € - 0,2759 € | 5731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,2114 € - 0,4991 € | 8172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,2791 € - 0,6558 € | 2563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
0,3495 € - 0,8182 € | 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,4698 € - 1,1113 € | 7902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
0,0755 € - 0,1587 € | 2344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
0,1437 € - 0,3017 € | 9313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,2459 € - 0,5165 € | 2695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,1713 € - 0,4033 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
0,2735 € - 0,6645 € | 31880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
0,0742 € - 0,1761 € | In produzione |
0.236 in
6 mm
|
|||||||||
0,1754 € - 0,4381 € | 187767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,2224 € - 0,5252 € | 23577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare