Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1189 € - 0,2063 € | 3993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
0,1506 € - 0,2805 € | In produzione |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
0,1754 € - 0,3946 € | 5489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,3509 € - 0,7921 € | In produzione |
0.843 in
21.4 mm
|
|||||||||
0,4076 € - 0,824 € | In produzione |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,6701 € - 1,0794 € | 4575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
0,9934 € - 1,4856 € | In produzione |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
2,0312 € - 2,9597 € | In produzione |
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||||
0,1713 € - 0,3104 € | 3610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||||
0,4271 € - 0,8969 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
0,7227 € - 1,5177 € | In produzione |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
0,0632 € - 0,1001 € | 941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||||
0,0746 € - 0,1172 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
0,07 € - 0,1073 € | 34988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,0725 € - 0,114 € | 6153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||||
0,0724 € - 0,13 € | 373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
0,0725 € - 0,1149 € | 3836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,0912 € - 0,2086 € | 29720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
0,1062 € - 0,1686 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
0,0688 € - 0,1236 € | In produzione |
0.327 in
8.3 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare