DK Film è un nastro double face in pellicola a elevata adesività con adesivo in gomma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo compresi substrati a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Applicazioni: targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, elementi di fissaggio in plastica solo per citarne alcune.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,6263 € - 46,2515 € | In produzione |
750 ft
228.6 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
17,3986 € - 19,3318 € | In produzione |
180.118 ft
54.9 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
0,0148 € - 0,0165 € | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
0,0304 € - 0,0338 € | In produzione |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
38,7313 € - 43,0347 € | In produzione |
1500 ft
457.2 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,0123 € - 0,0137 € | In produzione |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
0,0311 € - 0,0345 € | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
34,3786 € - 36,5618 € | In produzione |
750 ft
228.6 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
12,3413 € - 13,7126 € | In produzione |
180.118 ft
54.9 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,0361 € - 0,0401 € | In produzione |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
58,136 € - 64,5956 € | In produzione |
1500 ft
457.2 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,0152 € - 0,0169 € | In produzione |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
7,5899 € - 8,4332 € | In produzione |
180.118 ft
54.9 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
10,156 € - 10,8054 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180.446 ft
55 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare