Questi cappucci con alette in polietilene a bassa densità vengono utilizzati per proteggere una vasta gamma di perni. Le alette interne forniscono una forte tenuta e sono flessibili per adattarsi a vari diametri con l'impiego di un solo pezzo. La gamma viene fornita con una presa per agevolare la rimozione del pezzo oppure senza presa. I nostri prodotti sono in LDPE naturale e giallo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione minima perno compatibile | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0965 € - 0,2054 € | 14972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,1081 € - 0,1265 € | In produzione |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1923 € - 0,2248 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,0962 € - 0,2021 € | 4891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1018 € - 0,2173 € | 38298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1052 € - 0,226 € | 30604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,0783 € - 0,0783 € | 10187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,0522 € - 0,0522 € | 66776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,1644 € - 0,3219 € | 641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
0,3495 € - 0,6826 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,1059 € - 0,2086 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,1879 € - 0,3689 € | In produzione |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,2832 € - 0,5527 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,1122 € - 0,221 € | In produzione |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,2003 € - 0,3924 € | In produzione |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,0319 € - 0,0319 € | 1356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,0388 € - 0,0388 € | 55062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,0878 € - 0,0878 € | 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,0841 € - 0,0841 € | 50788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,0479 € - 0,0479 € | 7694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare