I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2183 € - 0,4671 € | In produzione |
1.622 in
41.2 mm
|
|||||||||
0,1173 € - 0,2521 € | In produzione |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
0,4325 € - 0,9227 € | 1748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||||
0,0898 € - 0,1955 € | 2260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
|||||||||
0,2915 € - 0,708 € | 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
|||||||||
0,7323 € - 1,7816 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
0,1326 € - 0,2823 € | 5188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
|||||||||
0,3468 € - 0,3647 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
|||||||||
0,1989 € - 0,4207 € | 4612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
0,2943 € - 0,6325 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
|||||||||
0,4366 € - 0,9314 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||||
0,5361 € - 1,1432 € | In produzione |
3.346 in
85.0 mm
|
|||||||||
0,2501 € - 0,5397 € | 9214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||||
0,42 € - 0,9024 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.614 in
66.4 mm
|
|||||||||
0,2735 € - 0,5803 € | 6450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,181 € - 0,3888 € | 1071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.366 in
34.7 mm
|
|||||||||
0,3841 € - 0,8182 € | 569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.343 in
59.5 mm
|
|||||||||
0,1035 € - 0,2196 € | 12474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||||
0,0742 € - 0,161 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,4352 € - 0,9285 € | In produzione |
2.972 in
75.5 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare