Le cerniere a frizione regolabile sono azionate mediante la regolazione della singola coppia utilizzando la vite. Sono utilizzate per tenere in posizione porte o pannelli. La vite di regolazione è in acciaio inossidabile. La cerniera media è adatta ai fissaggi M4 e la cerniera grande è adatta ai fissaggi M6, entrambi venduti separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Coppia regolabile | Larghezza totale | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8505 € - 24,9839 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Regolabile
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
5,4442 € - 10,7944 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nero
|
0.807 in
20.5 mm
|
Regolabile
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
2,9293 € - 6,3009 € | 638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Regolabile
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
2,957 € - 6,3604 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Regolabile
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
4,0624 € - 8,9373 € | 1259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
0.531 in
13.5 mm
|
Regolabile
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
5,3889 € - 6,3699 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Regolabile
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
21,7905 € - 44,969 € | In produzione |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Bianco
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
5,3889 € - 6,3699 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Regolabile
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
13,1471 € - 27,1161 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bianco
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
14,3558 € - 30,3849 € | In produzione |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Bianco
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
21,3334 € - 44,0223 € | In produzione |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Nero
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare