I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1658 € - 0,3039 € | 41453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,373 € - 0,8249 € | 24633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,0689 € - 0,1903 € | 9515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||||
0,3261 € - 0,9053 € | 17108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,1478 € - 0,4091 € | 1468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
0,3703 € - 0,8502 € | 4238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
0,1018 € - 0,2643 € | 2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,0954 € - 0,2347 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.445 in
11.3 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||||
0,5527 € - 1,2187 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||
0,2445 € - 0,6761 € | 2733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.469 in
11.9 mm
|
TPR
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||||
0,1671 € - 0,4584 € | 9992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||||
1,1648 € - 3,0758 € | In produzione |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gomma naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
0,1478 € - 0,3482 € | 2699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
1 in
25.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,0674 € - 0,1758 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
1,6662 € - 1,6662 € | 4455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
2,1675 € - 2,1675 € | 2057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
0,6881 € - 0,6881 € | In produzione |
Nero
|
Rotondo
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gomma neoprene
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
0,2984 € - 0,3219 € | 9142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gomma neoprene
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
0,7005 € - 0,7005 € | 3024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gomma neoprene
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||
319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Esagonale
|
0.413 in
10.5 mm
|
Acciaio galvanizzato
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare