La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.
Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.
La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Materiale | Tipo cerniera | Larghezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,3653 € - 38,1914 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
22,1761 € - 24,6281 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
43,1278 € - 47,9118 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
6,8259 € - 15,6693 € | In produzione |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
9,0224 € - 18,9471 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
10,5015 € - 24,0843 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
9,4661 € - 11,454 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
16,8024 € - 38,5059 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1330694 | 29,8187 € - 68,3648 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
43,3878 € - 48,1963 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
95,2873 € - 100,3308 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
154,3907 € - 324,2206 € | In produzione |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alluminio
|
Non forato
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
249,2557 € - 523,4369 € | In produzione |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alluminio
|
Non forato
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||
38,7529 € - 38,7529 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
21,4446 € - 23,8288 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
23,3682 € - 25,9557 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
6,8259 € - 15,6693 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
9,4375 € - 21,6759 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Forato
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
26,7926 € - 29,7496 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio
|
Non forato
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
15,7522 € - 36,0975 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare