Questa gamma di maniglie a T è particolarmente adatta a grandi sportelli di armadietti. L'acciaio inossidabile e la classificazione IP65 rendono queste chiusure per uso gravoso adatte per gli ambienti pericolosi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza totale | Profondità totale | Larghezza totale | Tipo di chiavistello | Serraggio minimo | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,1769 € - 16,1769 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cappuccio antipolvere con chiavi uguali
|
|
||||
17,6035 € - 17,6035 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cappuccio antipolvere con chiavi uguali
|
|
||||
17,6035 € - 17,6035 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Chiave punzonata
|
|
||||
14,8419 € - 14,8419 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Nessun cilindro
|
|
||||
19,0005 € - 19,0005 € | In produzione |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Locking
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
16,1769 € - 16,1769 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Chiave punzonata
|
|
||||
17,6035 € - 17,6035 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cappuccio antipolvere con chiavi uguali
|
|
||||
17,6035 € - 17,6035 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Chiave punzonata
|
|
||||
13,4153 € - 13,4153 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Nessun cilindro
|
|
||||
16,1769 € - 16,1769 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cappuccio antipolvere con chiavi uguali
|
|
||||
16,1769 € - 16,1769 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Chiave punzonata
|
|
||||
17,6035 € - 17,6035 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Chiave punzonata
|
|
||||
13,4153 € - 13,4153 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Nessun cilindro
|
|
||||
17,6035 € - 17,6035 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cappuccio antipolvere con chiavi uguali
|
|
||||
16,1769 € - 16,1769 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Chiave punzonata
|
|
||||
13,4153 € - 13,4153 € | In produzione |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Nessun cilindro
|
|
||||
16,1769 € - 16,1769 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cappuccio antipolvere con chiavi uguali
|
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare