Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,702 € - 19,9846 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,431 € - 19,4663 € | In produzione |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
9,835 € - 18,3687 € | In produzione |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,431 € - 19,4663 € | In produzione |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
9,835 € - 18,3687 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,702 € - 19,9846 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,702 € - 19,9846 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,702 € - 19,9846 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,702 € - 19,9846 € | 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
9,835 € - 18,3687 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,431 € - 19,4663 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,431 € - 19,4663 € | In produzione |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,702 € - 19,9846 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,702 € - 19,9846 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,431 € - 19,4663 € | In produzione |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,431 € - 19,4663 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
10,702 € - 19,9846 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
||||||
5,9741 € - 11,1584 € | 1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
Poliammide
|
||||||
5,9741 € - 11,1584 € | In produzione |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
Poliammide
|
||||||
5,6354 € - 10,5334 € | In produzione |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
Poliammide
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare