Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,6654 € - 30,6654 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||||
30,6654 € - 30,6654 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||||
30,6654 € - 30,6654 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||||
30,6654 € - 30,6654 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||||
30,6654 € - 30,6654 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||||
12,8787 € - 23,5651 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||||
30,6654 € - 30,6654 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare