La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza scostamento | Lunghezza totale battente | Materiale corpo | Larghezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,266 € - 11,266 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
695632E | 8,8157 € - 17,0041 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acciaio
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
16,07 € - 30,9905 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,07 € - 30,9905 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,07 € - 30,9905 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
9956321 | 8,8295 € - 17,4974 € | 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acciaio
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
12,8643 € - 24,7807 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
3,5776 € - 30,9905 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
695631E | 8,4564 € - 16,3077 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||
695402E | 13,3894 € - 25,8254 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||||
9956320 | 109,6345 € - 230,2325 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acciaio
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare