La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Tipo chiave | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,855 € - 57,7166 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
No Key
|
||||||||
30,855 € - 57,7166 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
No Key
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
1.378 in
35.0 mm
|
No Key
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
No Key
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
1.378 in
35.0 mm
|
No Key
|
||||||||
30,855 € - 57,7166 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
No Key
|
||||||||
30,855 € - 57,7166 € | In produzione |
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
25,209 € - 44,7456 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
No Key
|
||||||||
30,1025 € - 53,4413 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
30,855 € - 57,7166 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
30,1025 € - 53,4413 € | In produzione |
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
1.496 in
38.0 mm
|
No Key
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
No Key
|
||||||||
30,855 € - 57,7166 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
30,855 € - 57,7166 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
30,1025 € - 53,4413 € | In produzione |
1.496 in
38.0 mm
|
Con chiave CH751
|
||||||||
25,8392 € - 48,3252 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
No Key
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare