Le leve di comando in fibra di vetro fungono da selettore di posizione sui macchinari, consentendo all'operatore di passare facilmente da un'impostazione all'altra. Queste leve, di facile presa, sono resistenti a olio e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Diametro corpo | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9298 € - 16,07 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
10,7916 € - 15,8628 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
10,8469 € - 15,9595 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
10,0593 € - 14,8126 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
15,4068 € - 21,0997 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
11,0542 € - 16,2773 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
10,0593 € - 14,8126 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
15,4068 € - 21,0997 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
9,9764 € - 14,6606 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
15,4344 € - 21,155 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||||
10,7916 € - 15,8628 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare