Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Altezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0768 € - 0,1152 € | 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,236 € - 0,3141 € | In produzione |
M16
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|||||||
0,2313 € - 0,3079 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
0,0762 € - 0,1141 € | 3652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||
04M120175WFHN | 0,145 € - 0,1754 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
0,6774 € - 2,0354 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
0,0717 € - 0,1077 € | 1142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|||||||
0,2844 € - 0,342 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,2313 € - 0,3079 € | 512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,1478 € - 0,1561 € | 53789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,2003 € | 2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,1077 € - 0,1261 € | 4016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
0,1238 € - 0,1451 € | 4009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
0,1077 € - 0,1261 € | 12484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|||||||
43535 | 0,1602 € - 0,1671 € | 16832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||||||
0,6674 € - 1,3085 € | 5970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,08 € - 0,0968 € | In produzione |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||||
0,107 € - 0,1283 € | In produzione |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,3436 € - 0,3858 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
0,1782 € - 0,3261 € | 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare