I dischi sigillanti sono dischi trasparenti con adesivo a base di acrilico. Disponibili in versione rimovibile o permanente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Rimovibilità | Dimensioni complessive | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,3247 € - 12,583 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||||||||
15,2409 € - 16,9343 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Permanent
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||||||||
11,206 € - 12,4511 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Permanent
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||||||||
10,6098 € - 11,6708 € | In produzione |
Permanent
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||||||||
16,4992 € - 18,3324 € | In produzione |
Permanent
|
34.0 mm
34.0 mm
|
||||||||
0,015 € - 0,0167 € | In produzione |
Removable
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||||||||
0,0165 € - 0,0183 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Permanent
|
34.0 mm
34.0 mm
|
||||||||
16,0021 € - 17,7801 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Removable
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare