Menu Ricerca

Piedini scorrevoli adesivi

Disponibile

I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.

  • Forme: rettangolare, rotonda e quadrata
  • Colore: grigio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Forma Dimensione Spessore Acquista
0,7171 € - 1,4218 € 1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Quadrato
30.0 mm
6.5 mm
1,4646 € - 2,9017 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Quadrato
50.0 mm
6.5 mm
0,3081 € - 0,3855 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Rotondo
22.0 mm
6.3 mm
1,5337 € - 1,5337 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Rotondo
50.0 mm
6.4 mm
1,6443 € - 3,2499 € 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Rettangolare
100.0 mm
6.3 mm
1,2629 € - 2,5013 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Rettangolare
70.0 mm
6.3 mm
0,4877 € - 0,4877 € 31636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Rotondo
25.0 mm
6.7 mm
2,2661 € - 2,2661 € 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Rotondo
65.0 mm
6.3 mm
0,6356 € - 1,2593 € 2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Rettangolare
24.0 mm
6.3 mm
1,332 € - 2,6376 € 11610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Quadrato
45.0 mm
6.3 mm
0,2763 € - 0,3012 € 24039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Rotondo
19.0 mm
4.3 mm
0,8815 € - 1,039 € 7049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Rotondo
40.0 mm
6.3 mm
0,4532 € - 1,033 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Quadrato
24.0 mm
6.5 mm
0,8511 € - 1,9818 € 3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Quadrato
40.0 mm
7.0 mm
0,5126 € - 0,6397 € In produzione
30.0 mm
Rotondo
30.0 mm
6.5 mm
Piedino scorrevole adesivo 30.0 mm 30.0 mm 6.5 mm PTFE; PE Grigio

499490

Fascia di prezzo
1,4218 € - 0,7171 €

Livelli di giacenza
1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    30.0 mm
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 50.0 mm 50.0 mm 6.5 mm PTFE; PE Grigio

499496

Fascia di prezzo
2,9017 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    50.0 mm
  • Larghezza
    50.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 22.0 mm 22.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

499476

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    22.0 mm
  • Larghezza
    22.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 50.0 mm 50.0 mm 6.4 mm PTFE; PE Grigio

499480

Fascia di prezzo
1,5337 € - 1,5337 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    50.0 mm
  • Larghezza
    50.0 mm
  • Spessore
    6.4 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 100.0 mm 24.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

499492

Fascia di prezzo
3,2499 € - 1,6443 €

Livelli di giacenza
1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    100.0 mm
  • Larghezza
    24.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 70.0 mm 19.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

499497

Fascia di prezzo
2,5013 € - 1,2629 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    70.0 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 25.0 mm 25.0 mm 6.7 mm PTFE; PE Grigio

499477

Fascia di prezzo
0,4877 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
31636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    25.0 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Spessore
    6.7 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 65.0 mm 65.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

499481

Fascia di prezzo
2,2661 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    65.0 mm
  • Larghezza
    65.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 24.0 mm 24.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

499489

Fascia di prezzo
1,2593 € - 0,6356 €

Livelli di giacenza
2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    24.0 mm
  • Larghezza
    24.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 45.0 mm 45.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

499495

Fascia di prezzo
2,6376 € - 1,332 €

Livelli di giacenza
11610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    45.0 mm
  • Larghezza
    45.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 19.0 mm 19.0 mm 4.3 mm PTFE; PE Grigio

499475

Fascia di prezzo
0,3012 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
24039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    19.0 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Spessore
    4.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 40.0 mm 40.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

499479

Fascia di prezzo
1,039 € - 0,8815 €

Livelli di giacenza
7049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    40.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 24.0 mm 24.0 mm 6.5 mm PTFE; PE Grigio

499488

Fascia di prezzo
1,033 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    24.0 mm
  • Larghezza
    24.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 40.0 mm 40.0 mm 7.0 mm PTFE; PE Grigio

499494

Fascia di prezzo
1,9818 € - 0,8511 €

Livelli di giacenza
3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    40.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Spessore
    7.0 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 30.0 mm 30.0 mm 6.5 mm PTFE; PE Grigio

499478

Fascia di prezzo
0,6397 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensione
    30.0 mm
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Tipo
    Base con adesivo
  • Stile raccordo
    Adesivo