I ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a CV sorreggono carichi sospesi durante la verniciatura, il trattamento delle superfici e la movimentazione del materiale. La forma a C ruotata a 90˚ è ideale per parti più ampie o parti in stili diversi con spessore variabile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale gancio | Diametro filo | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,041 € - 0,0431 € | In produzione |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0493 € - 0,0515 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0799 € - 0,084 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0718 € - 0,0753 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0468 € - 0,0493 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0547 € - 0,0608 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1317757 | 0,1118 € - 0,1239 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,095 € - 0,1054 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0431 € - 0,0451 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0526 € - 0,0551 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0892 € - 0,0996 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0787 € - 0,0874 € | In produzione |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0394 € - 0,0433 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
0,0535 € - 0,0564 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0689 € - 0,0724 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0573 € - 0,0637 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1401 € - 0,1552 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare