I ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C sorreggono carichi sospesi durante la verniciatura, il trattamento delle superfici, la movimentazione del materiale. La forma a C è ideale per parti più ampie o parti in stili diversi con spessore variabile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza gancio | Diametro filo | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1454 € - 0,1616 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0534 € - 0,0596 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0631 € - 0,066 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1448 € - 0,1616 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0585 € - 0,0648 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0741 € - 0,0782 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0502 € - 0,0558 € | In produzione |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0897 € - 0,0996 € | In produzione |
9.843 in
250.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1228 € - 0,1361 € | 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0467 € - 0,0515 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0651 € - 0,077 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1002 € - 0,1112 € | 1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0441 € - 0,049 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,1547 € - 0,181 € | In produzione |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0604 € - 0,0672 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1882 € - 0,2091 € | In produzione |
9.843 in
250.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0441 € - 0,049 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
0,1861 € - 0,2068 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare