Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro di montaggio | Lunghezza piastra gancio | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3606 € - 0,7959 € | 3974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,4711 € - 1,0418 € | 3577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare