I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello A | Hole Diameter A | Dimensioni vite | Spessore massimo pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,2293 € | 1704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,2003 € - 0,2293 € | 10024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1727 € - 0,1975 € | 18940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,2003 € - 0,2293 € | 7879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,1727 € - 0,1975 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,181 € - 0,2086 € | 602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,2003 € - 0,2293 € | 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,2003 € - 0,2293 € | 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1727 € - 0,1975 € | 4917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,2003 € - 0,2293 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,1727 € - 0,1975 € | 8859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,181 € - 0,2086 € | 1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,181 € - 0,2086 € | 372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,181 € - 0,2086 € | 5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,181 € - 0,2086 € | 4266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,181 € - 0,2086 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare