I ganci a molla per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositori, ventose e altri elementi di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza massima gancio | Lunghezza minima gancio | Lunghezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3164 € - 0,3509 € | 24190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.181 in
1300.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
|||||||
0,3302 € - 0,3647 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
98.425 in
2500.0 mm
|
12.598 in
320.0 mm
|
98.425 in
2500.0 mm
|
|||||||
0,3012 € - 0,3343 € | 17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
55.118 in
1400.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare