Gli attacchi a bordo scaffale vengono utilizzati per segnalare le offerte speciali e comunicare informazioni dettagliate. Questi attacchi richiamano l'attenzione su prodotti specifici nei punti vendita per una migliore promozione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento display | Lunghezza totale | Spessore massimo materiale compatibile | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3565 € - 0,4145 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Orizzontale
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,4739 € - 0,5292 € | 69550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Orizzontale
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,2586 € - 0,2586 € | 21980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Orizzontale
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
497207 | 0,1503 € - 0,1679 € | In produzione |
Diritto
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,1602 € - 0,1879 € | 20057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Orizzontale
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,1636 € - 0,1819 € | 25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verticale
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare