Gli estrattori vengono montati sulle schede elettroniche per facilitarne la rimozione in spazi ristretti. Gli estrattori e gli espulsori per PCB vengono montati direttamente sulla scheda, fornendo un appiglio che consente al tecnico di estrarre la scheda senza toccare i circuiti. Gli estrattori fungono da leve, applicando forza meccanica contro il rack o uno chassis per estrarre la scheda. Gli espulsori a effetto leva sono utili per l'inserimento e l'estrazione della scheda.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4766 € - 1,4766 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
1,5172 € - 1,5172 € | 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
1,5172 € - 1,5172 € | In produzione |
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||||
1,4405 € - 1,4405 € | In produzione |
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||||
R11073-062 | 1,4766 € - 1,4766 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
1,4766 € - 1,4766 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
2,2623 € - 2,2623 € | In produzione |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare