Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0366 € - 0,0458 € | 49659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0467 € - 0,0584 € | 10520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,0429 € - 0,0536 € | 15611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,065 € - 0,0811 € | 15357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,057 € - 0,0714 € | 29243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0569 € - 0,1189 € | 9980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,0585 € - 0,1253 € | 6192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0847 € - 0,1831 € | 692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
0,0881 € - 0,1865 € | 9506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,10 € - 0,2141 € | 2574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1156 € - 0,2466 € | 12153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1437 € - 0,3075 € | 5870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1906 € - 0,412 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,3454 € - 0,7341 € | 8490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,7694 € - 1,6158 € | 2871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,2673 € - 0,2673 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,0725 € - 0,1011 € | 44168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
0,0837 € - 0,1168 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,6231 € - 1,0114 € | 1697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
1,267 € - 3,8012 € | In produzione |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare