Gli inserti rettangolari con cappuccio cromato e gli inserti rettangolari cromati rappresentano due varianti per la finitura con inserti cromati. Gli inserti con cappuccio cromato sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta e il cappuccio cromato migliora le qualità estetiche. Adatti a calibri da 1-2 mm. Gli inserti cromati forniscono una finitura ugualmente precisa e sono caratterizzati da cromatura molto lucida. Sono disponibili con cromatura standard o scura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza testa | Colore | Materiale | Lunghezza testa | Calibro tubo compatibile | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7613 € - 1,2709 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,9852 € - 2,5912 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
2,3075 € - 4,8458 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
1,4232 € - 1,4923 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
0,5236 € - 0,8879 € | 1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Cromato
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,7212 € - 1,7816 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,9852 € - 2,5912 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
499136 | 0,8801 € - 1,0363 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
1,1468 € - 3,0178 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,619 € - 1,0475 € | 2164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Cromato
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
1,0404 € - 2,4258 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
1,9483 € - 4,5267 € | 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
1,1233 € - 1,2477 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
1,3417 € - 3,5111 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,5637 € - 0,9401 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Cromato
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,9257 € - 1,9441 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
1,9206 € - 4,0334 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,8587 € - 1,011 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,6637 € - 3,5111 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare