La nostra gamma di maniglie a filo si inserisce facilmente nel foro di montaggio. Il profilo incassato offre sicurezza grazie alla posizione a filo rispetto al telaio della porta, senza agire sulla bontà e facilità della presa. Un'ampia scelta di materiali, finiture e dimensioni consente di trovare il modello perfetto per alloggiamenti o coperture per attrezzature di qualsiasi dimensione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forma maniglia | Colore | Materiale maniglia | Profondità foro | Altezza totale | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2007 € - 11,3251 € | In produzione |
4.331 in
110.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||||
5,1678 € - 6,4529 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
15,4433 € - 17,1638 € | In produzione |
7.362 in
187.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||
1239055 | 2,7359 € - 3,0261 € | In produzione |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Nero
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
4,8914 € - 6,0936 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||
1239056 | 0,9092 € - 0,9092 € | 2894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Nero
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
074E | 4,6565 € - 8,8212 € | 484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
4,797 € - 5,4718 € | In produzione |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
8,8596 € - 9,8485 € | In produzione |
3.543 in
90.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
3,0887 € - 3,0887 € | In produzione |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
1,9897 € - 12,5064 € | 2188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.354 in
136.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
3,0887 € - 3,0887 € | In produzione |
4.724 in
120.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
1,9897 € - 12,5064 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.354 in
136.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
9,8588 € - 11,2853 € | In produzione |
3.543 in
90.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
1,6305 € - 10,2141 € | 721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 in
93.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
1,6305 € - 10,2141 € | 2434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 in
93.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
5,9364 € - 12,75 € | In produzione |
4.331 in
110.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
In produzione |
7.362 in
187.0 mm
|
Rettangolare
|
Nero
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||||
In produzione |
4.331 in
110.0 mm
|
Rettangolare
|
Grigio
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare