Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0699 € - 0,0872 € | In produzione |
0.787 - 0.394 in
20.0 - 10.0 mm
|
|||||||||
0,1081 € - 0,1201 € | In produzione |
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||||||
0,0536 € - 0,0667 € | In produzione |
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||||||
0,6687 € - 0,782 € | 19910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.500 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,0921 € - 0,1213 € | In produzione |
0.276 in
7 mm
|
|||||||||
0,1221 € - 0,1507 € | In produzione |
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||||
0,2542 € - 0,3385 € | In produzione |
0.625 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,1121 € - 0,1478 € | In produzione |
0.375 in
9.5 mm
|
|||||||||
0,0985 € - 0,1297 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.350 in
8.9 mm
|
|||||||||
0,1276 € - 0,1675 € | In produzione |
0.250 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,619 € - 0,619 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||||||
0,2542 € - 0,2915 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.400 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||||||
0,0536 € - 0,0667 € | In produzione |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
0,0536 € - 0,0667 € | In produzione |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
0,0643 € - 0,08 € | In produzione |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
0,0643 € - 0,08 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
0,0536 € - 0,0667 € | In produzione |
0.200 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||||||
0,0536 € - 0,0667 € | In produzione |
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||||||
0,0616 € - 0,0767 € | In produzione |
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||||||
0,0616 € - 0,0767 € | In produzione |
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare