I pomelli a fungo danno ai prodotti un aspetto rifinito e esteticamente gradevole. Questi pomelli in plastica stampata sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui morse, macchine utensili e arredi. La forma a fungo fornisce una presa confortevole.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Finitura | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,46 € - 25,9414 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Opaco
|
||||||
4,9686 € - 5,5207 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.031 in
51.6 mm
|
M6
|
Ottone
|
Senza finitura
|
||||||
6,2017 € - 6,8908 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.031 in
51.6 mm
|
M8
|
Ottone
|
Senza finitura
|
||||||
4,5561 € - 5,0117 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.031 in
51.6 mm
|
M12
|
Ottone
|
Senza finitura
|
||||||
4,7532 € - 5,2285 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.031 in
51.6 mm
|
M10
|
Ottone
|
Senza finitura
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare