Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Capacità di presa | Tipo chiave | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,4267 € - 56,8615 € | In produzione |
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
0.945 in
24.0 mm
|
No Key
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
1.26 in
32.0 mm
|
No Key
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
No Key
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | In produzione |
Cromato
|
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere
|
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
1.26 in
32.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
No Key
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | In produzione |
Cromato
|
0.945 in
24.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | In produzione |
Cromato
|
1.496 in
38.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
1.102 in
28.0 mm
|
No Key
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
1.378 in
35.0 mm
|
No Key
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
1.102 in
28.0 mm
|
No Key
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere nera
|
0.866 in
22.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
1.26 in
32.0 mm
|
No Key
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Verniciato a polvere
|
0.787 in
20.0 mm
|
No Key
|
|||||||
29,6846 € - 29,6846 € | In produzione |
Cromato
|
1.102 in
28.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | In produzione |
Cromato
|
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
30,4267 € - 56,8615 € | In produzione |
Cromato
|
1.378 in
35.0 mm
|
Con chiave CH751
|
|||||||
25,5905 € - 47,8432 € | In produzione |
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
No Key
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare